??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
EQXCE - Soupapes d'échappement rapide-Type à mise à l'air libre standard (avec régulateur d'échappement)
Nomenclature
EQXCE4-1-1
Référence pièce
Matériau du corps
Aluminium
Matériau de la partie aiguille
Laiton
Traitement de surface de la partie aiguille
Placage autocatalytique au nickel
Matériau de l'élément
Polyformal de vinyle
Diamètre extérieur du tube D
mm
R (PT)
nominale
A
8 mm
B
mm
L1
mm
L2
mm
P
mm
C
mm
E1 Max
mm
E1 Min
mm
E2
mm
E3
mm
H Côté opposé
mm
Section effective ENTREE...SORTIE
mm**2
Section effective SORTIE...EXTERNE
mm**2
Masse
g
Fluide autorisé
Air
Plage de pression de fonctionnement
0.1~0.7 MPa
Pression de résistance
1.35 MPa
Plage de température de fonctionnement (degrés Celsius)
5~60 (ne pas congeler)
Pression de fonctionnement min.
0.05 MPa
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés