??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
EQUERRE DE FIXATION
Nomenclature
9062110
Rèfèrence
9062110
Description
SQU L
A
30 mm
B
22 mm
C
14.5 mm
F
4.2 mm
I
6.8 mm
I1
4.8 mm
I2
5.9 mm
I3
9.1 mm
I4
2 mm
I5
6.5 mm
S
1.2 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés