您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
EQFS25HH-50-B5
SMC Corporation
电动执行器
EQFS_H e-Actuator 易操作 一体型控制器/无杆型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/electric_actuators/eqfs_h/eqfs_h_asmtab.prj},{NB=EQFS25HH-50-B5(0_0)},{SIZE=25},{DIRECTION=},{MOTOR=(H) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)},{LEAD=H},{STROKE=50},{POS=0},{STDSTROKE=50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800},{OPTION=},{GREASE=},{CONTROLLER=(B) Integrated controller},{INTPUT=5},{THREAD=0},{PPATH=assembly/eqfs_h_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
EQFS_H - e-Actuator 易操作 一体型控制器/无杆型
明细表
EQFS25HH-50-B5
尺寸
25
25
mm
电机安装位置
(-) 直线型
(R) 右侧
(L) 左侧
(-) 直线型
(R) 右侧
(L) 左侧
电机类型
(H) 无电池 绝对式 (步进电机 DC24V)
导线
(H) 20mm
(A) 12mm
(B) 6mm
(C) 3mm
(H) 20mm
(A) 12mm
(B) 6mm
(C) 3mm
行程
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
mm
滑台位移
mm
Enter value for POS
滑台位移
mm
cm
inch
ft
確定
电机可选项
(-) 不带锁
(B) 带锁
(-) 不带锁
(B) 带锁
润滑剂(密封带部)
(-) 有
(N) 无(滚轮规格)
(-) 有
(N) 无(滚轮规格)
控制器位置
(B) 控制器一体型
并行输入
(5) NPN
(6) PNP
(5) NPN
(6) PNP
螺纹on/off
on
off
on
off
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型