??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
eps31
明细表
EPS11-d6
CODE
类型
封闭型
固定座材质
铝合金
滑动膜材质
工程塑料
固定座表面处理
阳极氧化
使用环境温度
-50~90 °
d
mm
d尺寸公差
+0.068 +0.02 mm
D
12 mm
L
22 mm
L1
14.2 mm
m
1.10 mm
D1
11.5 mm
G
0.0 mm
a
0 mm
h
0 mm
f
0.000 mm
Fmax动载荷P=5MPa
525 N
Fmax静载荷P=35MPa
3675 N
Fmax0°动载荷P=5MPa
0 N
Fmax90°动载荷P=5MPa
0 N
Fmax180°动载荷P=5MPa
0 N
Fmax0°动载荷P=35MPa
0 N
Fmax90°动载荷P=35MPa
0 N
Fmax180°动载荷P=35MPa
0 N
重量
5 g
预览
3D
2D
下载CAD模型