??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
eps21
明细表
EPS21-d10
CODE
类型
加长型
类型
圆法兰型
固定座材质
铝合金
滑动膜材质
工程塑料
固定座表面处理
阳极氧化
使用环境温度
-50~90 °
d
mm
d尺寸公差
+0.088 +0.030 mm
D(h7)
19 mm
P.C.D
29 mm
H
39 mm
L
52 mm
T
9 mm
h
4.1 mm
d1
4.5 mm
d2
7.5 mm
W
30 mm
Fmax动载荷(P=5MPa)
1300 N
Fmax静载荷(P=35MPa)
9100 N
重量
44 g
预览
3D
2D
下载CAD模型