??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
eps12
明细表
EPS12-d6
CODE
类型
标准型
类型
圆法兰型
固定座材质
铝合金
滑动膜材质
工程塑料
固定座表面处理
阳极氧化
使用环境温度
-50~90 °
d
mm
d尺寸公差
+0.068 +0.02 mm
D
12 mm
P.C.D
21 mm
H
29 mm
L
22 mm
T
8 mm
h
3.1 mm
d1
3.5 mm
d2
6.0 mm
W
23 mm
Fmax动载荷(P=5MPa)
525 N
Fmax静载荷(P=35MPa)
3675 N
预览
3D
2D
下载CAD模型