??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LAPP
Description
EPIC® MH Coax 1.6mm - MH Modular System Modules
Nomenclature
EPIC® MH Modular System Modules: MH Coax 1.6mm Art. Nr. 44423260
International article number
Numéro de l'article
Article description
Contact type
Number of operating contacts
1
Weight
28.0 g
Package [pc]
10
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés