EPG500-1312-U
Bel Fuse
Power Solutions
EPG500-1312-U
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/epg500_1312_u/epg500_1312_u.prj},{NB=EPG500-1312-U},{PN=EPG500-1312-U},{DESC=Industrial AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 12VDC, 20A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, U-Chassis, JST},{POWER=500},{INPUT=90-264},{OUTPUT=12},{OUTPUTCURRENT=20},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3.5 x 1.8},{MT=Chassis Mount},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=U-Chassis},{CONNECTOR=JST},{NOO=1},{VOUT1=12},{LOUT1=20},{MARKET=Industrial},{DEFAULTSORTATTR=191}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
EPG500-1312-U
Bill of material
EPG500-1312-U
Part Number
EPG500-1312-U
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 12VDC, 20A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, U-Chassis, JST
Power
500
W
Input
90-264
VAC
Output
12
VDC
Output Current
20
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
5 x 3.5 x 1.8
인치
Mounting Type
Chassis Mount
Cooling Type
Convection
Isolation
Isolated
Package
U-Chassis
Connector
JST
Number of Outputs
1
Vout 1
12
VDC
lout 1
20
A
Market
Industrial
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성