EPG300-0324-U
Bel Fuse
Power Solutions
EPG300-0324-U
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/epg300_0324_u/epg300_0324_u.prj},{NB=EPG300-0324-U},{PN=EPG300-0324-U},{DESC=Industrial AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 24VDC, 10.42A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, U-Chassis, JST},{POWER=300},{INPUT=90-264},{OUTPUT=24},{OUTPUTCURRENT=10,42},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4.2 x 2.56 x 1.7},{MT=Chassis Mount},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=U-Chassis},{CONNECTOR=JST},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=10,42},{MARKET=Industrial},{DEFAULTSORTATTR=44}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
EPG300-0324-U
Bill of material
EPG300-0324-U
Part Number
EPG300-0324-U
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 24VDC, 10.42A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, U-Chassis, JST
Power
300
W
Input
90-264
VAC
Output
24
VDC
Output Current
10,42
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
4.2 x 2.56 x 1.7
인치
Mounting Type
Chassis Mount
Cooling Type
Convection
Isolation
Isolated
Package
U-Chassis
Connector
JST
Number of Outputs
1
Vout 1
24
VDC
lout 1
10,42
A
Market
Industrial
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성