??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EPF02 - 微分头·小型
明细表
EPF02-148-203
代码
EPF02
类型
小型
转动一圈的移动量
0.5 mm
零位调节
零位不可调
棘轮测力
电子读数
数据输出端口
型号
行程
0~6.5 mm
最小读数
0.01 mm
精度
±0.005 mm
轴套外径
φ6 mm
轴套
测量面
网页链接
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型