??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Hoka
Beschreibung
EPDM-Dichtung - HoKa EPDM-Dichtung
Stückliste
Flansch EPDM, Innendurchmesser = 355 - 10008571(LOD=M-300)
Bestellnummer
LOD Destination
LOD Level
Artikel
Gewicht
kg
Material
EPDM
Farbe
schwarz
Durchmesser
mm
Durchmesser
mm
Bohrung
10 mm
Durchmesser
mm
Anzahl der Bohrungen
Durchmesser
mm
Dicke
3 mm
Info Text
Information
Info Text
Ausschreibungstext
HOKA EPDM Flachdichtung Kunststoff-Formteil rund zur Abdichtung von Flanschverbindungen zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Maße in Anlehnung an DIN 1506 Herstellungsverfahren: ab Ø 75 mm aus Halbzeugen gefertigt Negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
Bemerkung
Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Einbaumaße
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen