??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Anderson-Negele Europe-Asia
描述
EPA-18 - DIN 11866 series C / OD-Tube / ASME BPE
明细表
EPA-18 / C / 2"
Orderspecification
Version
incl. 3.1 and 3-A (74-03)
Pipe Specification
Material
1.4435 (316L)
Surface
Ra < 0,8 µm e-polished
Pipe
英寸
DxW
Length
mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型