??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
EP - Células de Carga
Bill of material
EP-5T
Part Number
Linha
EP
Código
TYPE
Célula de Carga Modelo EP - (Tração) mm
Capacidade
kg
Descrição
Material
Aço
Acabamento Superficial
Níquel
Sensibilidade
2.0000 + / - 0,1% mV / V
Temperatura de Trabalho
- 5 a + 60 ºC
Temperatura Compensada
0 a + 50 ºC
Maxima Sobrecarga % capacidade nominal
150
Sobrecarga de ruptura % capacidade nominal
300
Resistência Elétrica
E 390 + / - 10 S 350 + / - 1 Ω
Numero de Divisões
5000
Classe de Proteção
IP 67
Cabo
9621 (9mm Dia. 6 vias Blindado)
Nota
O desenho 3D do cabo é apenas um segmento do modelo real
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей