카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPSHIELD ENTBN-M25-C
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPSHIELD
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fipshield/entbn_m_c.prj},{NB=FIPSHIELD ENTBN-M25-C},{PARTNR=ENTBN-M25-C},{G=M25x1.5},{G1X=25},{L=10},{ID=min. 5.0},{IDX=5},{SW=30},{A=34.6},{B=16.3},{C=10.3},{D=29.7},{WEIGHT=31.5},{PU=10},{CTN=},{X=26.7000},{Y=2.8000},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
Description
ENTBN-M-C - Locknut, metric thread, EMC-BRUSH
Bill of material
FIPSHIELD ENTBN-M25-C
Part-No.
ENTBN-M25-C
ENTBN-M25-C
Thread size
M25x1.5
M25x1.5
L
10
10
mm
Ø
min. 5.0
min. 5.0
mm
SW
30
30
mm
A
34.6
34.6
mm
B
16.3
16.3
mm
C
10.3
10.3
mm
D
29.7
29.7
mm
Weight per Piece
31.5
31.5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성