??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Endure - Elastomer Wheel
Bill of material
5.00004.831.EN
Part Number
5.00004.831.EN
Wheel
Endura Solid Elastomer Wheels
Wheel Diameter
Дюйм
Tread Width
2 Дюйм
Bearing Type
Capacity
1000 Pounds
Temperature Range
-45F° to +230°F
Thread Guard
Bearing Bore
3/4 Дюйм
Bore Less Bearing
1 3/16 Дюйм
Hub Length
2 3/16 Дюйм
Spanner Bushing Bore
1/2 Дюйм
Spanner Bushing Length
2 7/16 Дюйм
Weight
1 3/8 Pounds
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей