??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Beschreibung
Endknoten IR-E - Endknoten IR-E
Stückliste
116600
Typ
LOD Level
Passende Tragschienen
Passende Querschienen
MS 41/41 ; MS 41/52 ; MS 41/62
H
mm
B
43 mm
L
40 mm
d
11 mm
G
0.54 kg
Verp.
6 stuck
Artikelnummer
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen