193631
Sikla
Siconnect
Stainless Steel Products
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/edelstahl/wbd_halter_va_asmtab.prj},{NB=193631(LODLEVEL=400)},{TYP=41/41-62},{LODLEVEL=400},{G=0,902},{VERP=5},{ARTNR=193631},{NDM=10.000},{PPATH=wbd_halter_va/../wbd_halter_va/wbd_halter_va_asmtpl.prj},{FUER=14/41 bis 41/62},{A=135},{S=6},{B=100},{B1=25},{H=11},{C=95},{CNSSORT=999}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
End Support WBD ss - End Support WBD ss
Bill of material
193631
Type
41/41-62
LOD Level
400
300
400
300
G
0,902
kg
Quantity/ [pack]
5
Part No.
193631
Suitable for channel
14/41 bis 41/62
Width A
135
mm
Thickness S
6
mm
Width B
100
mm
Width B
25
mm
Height h
11
mm
Length C
95
mm
Sortierschlüssel
999
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성