??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Sikla
Описание
End Support STA F 160 - 100-E - End Support STA F 160 - 100-E
Спецификация
116875
Typ
STA F 160 - 100-E
Level of detail
Gewicht
3.1 kg
Verpackung (Stück)
1
Artikel Nr.
116875
Bores
Formlockschrauben
Maße der Grundplatte
160 x 200 mm
L
180 mm
b1 x l1
11 x 20 mm
CNSSUBPART
2
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей