??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Sikla
Descrizione
End Support STA F 160 - 100-E - End Support STA F 160 - 100-E
Lista materiale
116875
TYP
STA F 160 - 100-E
Livello LOD
Peso
3.1 kg
Confezione (pezzo)
1
Articolo Nr.
116875
Fori
Formlockschrauben
Dimensioni della piastra di base
160 x 200 mm
L
180 mm
b1 x l1
11 x 20 mm
CNSSUBPART
2
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD