??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
End Support STA F 160 - 100-E - End Support STA F 160 - 100-E
Nomenclature
116875
TYP
STA F 160 - 100-E
LOD niveau
Poids
3.1 kg
Conditionnement (pcs)
1
Réf. article
116875
Trous
Formlockschrauben
Dimensions de la platine
160 x 200 mm
L
180 mm
b1 x l1
11 x 20 mm
CNSSUBPART
2
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés