Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
SEF-h-20x122-KGS
Neff Gewindetriebe
Ball Screw Drives KGT
End Machining
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/kugelgewinde/endenbearbeitung/end_loslager_form_h.prj},{NB=SEF-h-20x122-KGS},{IDNR=},{GS=TGS / GGS / KGS},{FORM=H},{BEZ=H3},{DX=25},{D1X=25.0},{D1XX=[25:32]},{D2X=21.9},{D1=20},{D2=14},{LGES=144.0},{COGX=61.000},{COGY=0.000},{COGZ=0.000},{L1=122},{L2=30},{L3=49},{L4=4.0},{L5=22},{M1=M 20x1},{NDM=20},{P=1.0},{R1=0.500},{G2=2.500},{DG=18.400},{B1XT1=5x3},{B1=5},{T1=3.0},{LAGER=2080},{FF=2.500},{RF=0.600},{T1F=0.300},{GF=2.100},{T2F=0.200},{FE=2.500},{T1E=0.300},{RE=0.600},{CNSCTN=84831095},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für Endenbearbeitungen beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
End Machining Form H - suitable for bearing ZARF
Bill of material
SEF-h-20x122-KGS
Form
H
Ø D1k6
20
20
mm
Ø D2k6
14
14
mm
L1
122
122
mm
L2
30
30
mm
L3
49
49
mm
L4
4.0
4.0
mm
L5
22
22
mm
M1
M 20x1
M 20x1
B1xT1
5x3
5x3
mm
Bearing ZARF...LTN
2080
2080
Customs tariff number
84831095
Standard delivery time
The current delivery time for end finishes is 3-6 weeks, depending on the order situation. For shorter delivery times, please contact us.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型