Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
SEF-fl-20x77-KGS
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Trapezoidal Screw Drives TGT
End Machining
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/trapezgewinde/endenbearbeitung/end_loslager_form_fl.prj},{NB=SEF-fl-20x77-KGS 25},{IDNR=},{GS=TGS / GGS / KGS},{FORM=F},{BEZ=FL04},{DX=25},{D1X=25.0},{D1XX=[25:32]},{D2X=21.9},{D1=20},{D2=17},{LGES=102.0},{COGX=53.500},{COGY=0.000},{COGZ=0.000},{L1=77.0},{L2=32},{L3=44.5},{L4=3.5},{L5=25},{M1=M 20x1},{NDM=20},{P=1.0},{R1=0.500},{G2=2.500},{DG=17.900},{B1XT1=5x3},{B1=5},{T1=3.0},{LAGER=2062},{FF=2.500},{RF=0.600},{T1F=0.300},{GF=2.100},{T2F=0.200},{FE=2.500},{T1E=0.300},{RE=0.600},{TGSD=30},{KGSD=25},{CNSCTN=84831095},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für Endenbearbeitungen beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Endenbearbeitung FL - passend für Festlagereinheit FL
Bill of material
SEF-fl-20x77-KGS
Form
F
Designation
FL04
FL04
Ø D1k6
20
20
mm
Ø D2k6
17
17
mm
L1
77.0
77.0
mm
L2
32
32
mm
L3
44.5
44.5
mm
L4
3.5
3.5
mm
L5
25
25
mm
M1
M 20x1
M 20x1
B1xT1
5x3
5x3
mm
Bearing ZARN...LTN
2062
2062
TGS-Ø
30
30
mm
KGS-Ø
25
25
mm
Customs tariff number
84831095
Standard delivery time
The current delivery time for end finishes is 3-6 weeks, depending on the order situation. For shorter delivery times, please contact us.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성