Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
SEF-fk-12-KGS
Neff Gewindetriebe
Ball Screw Drives KGT
End Machining
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/kugelgewinde/endenbearbeitung/end_loslager_form_fk.prj},{NB=SEF-fk-12-KGS},{BEZ=FK12},{IDNR=},{DX=16},{D1X=16.0},{D1XX=[16:20]},{D1=12},{D2=10},{LGES=63.0},{L1=51},{L2=15},{L3=26},{M1=M12x1},{COGX=26.0},{COGY=0.0},{COGZ=0.0},{NDM=12.000},{P=1.000},{R1=0.500},{G2=2.500},{DG=10.400},{FF=2.000},{RF=0.400},{T1F=0.200},{GF=1.100},{T2F=0.200},{RE=0.400},{T1E=0.200},{FE=2.000},{CNSCTN=84831095},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für Endenbearbeitungen beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
End Machining FK - suitable for bearing FK
Bill of material
SEF-fk-12-KGS
Designation
FK12
FK12
Ø D1k6
12
12
mm
Ø D2k6
10
10
mm
L1
51
51
mm
L2
15
15
mm
L3
26
26
mm
M1
M12x1
M12x1
Customs tariff number
84831095
Standard delivery time
The current delivery time for end finishes is 3-6 weeks, depending on the order situation. For shorter delivery times, please contact us.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성