Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
SEF-bk-17-GGS
Neff Gewindetriebe
Sliding Screw Drives GGT
End Machining
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/gleitgewinde/endenbearbeitung/end_loslager_form_bk.prj},{NB=SEF-bk-17-GGS},{IDNR=},{BEZ=BK17},{DX=20},{D1X=25.0},{D1XX=[25:25]},{D1=17},{D2=15},{LGES=94.4},{COGX=38.000},{COGY=0.000},{COGZ=0.000},{L1=76},{L2=23},{L3=40},{M1=M17x1},{NDM=17.000},{P=1.000},{R1=0.500},{G2=2.500},{DG=15.400},{FF=2.000},{RF=0.400},{T1F=0.200},{GF=1.100},{T2F=0.200},{RE=0.400},{T1E=0.200},{FE=2.000},{CNSCTN=84831095},{SDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für Endenbearbeitungen beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
End Machining BK - suitable for bearing BK
Bill of material
SEF-bk-17-GGS
Designation
BK17
BK17
Ø D1k6
17
17
mm
Ø D2k6
15
15
mm
L1
76
76
mm
L2
23
23
mm
L3
40
40
mm
M1
M17x1
M17x1
Customs tariff number
84831095
Standard delivery time
The current delivery time for end finishes is 3-6 weeks, depending on the order situation. For shorter delivery times, please contact us.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型