??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
EN 567 - Star nuts
Bill of material
Star nut EN 567-40-M8-SW
WINCO PARTNUMBER
D1
40 mm
Thread
D3
mm
D4
25 mm
H
10 mm
K
8.5 mm
Weight
kg
US-Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
Product details
Product details
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)