??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
EN 122.2 SH - Hinges without rest positions, Type SH
Bill of material
Hinge without rest positions EN 122.2-45-50-SH
WINCO PARTNUMBER
EN 122.2-45-50-SH
Swivelling range with rest positions
°
L1
45 mm
L2
50 mm
L3
21.5 mm
D1
4.5 mm
D2
8 mm
H1
14 mm
H2
8 mm
H3
7 mm
M1
25 mm
M2
32 mm
Weight
0.0170 kg
US-Customs Tariff Number
39259010
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés