??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
EMW+IR - ELESA-Volant Monospoke avec poignée rabattable
Nomenclature
Volant Monospoke avec poignée rabattable EMW.350+IR-A-20-C2(2)
Rèfèrence
Description
Position
mm
D
350 mm
dH7
20 mm
L
82 mm
B
38 mm
d1
35 mm
d2
33 mm
d4
82 mm
d5
70 mm
l
19 mm
l1
25 mm
H.
38 mm
h1
14 mm
H
90 mm
R
148 mm
C
380 Nm
L
14 J
Poids
1240 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés