??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
EMVPS HF - Druckausgleichsstopfen, VentPLUG, Messing, metrisch
Stückliste
WISKA EMVPS 12 HF 10103266
WISKA Bestellnummer
10103266
WISKA Typbezeichnung
EMVPS 12 HF
Durchmesser Anschlussgewinde
M12x1.5 mm
Gesamtlänge
17.5 mm
Einschraubgewindelänge
10.0 mm
Schlüsselweite
16 mm
Eckmaß
18.0 mm
Material
Kabelverschraubung: Messing vernickelt / Dichtung: EPDM, Silikon / Membran: ePTFE HF
Schutzart gemäß EN60529
IP67 / IP69
Luftdurchlass bei 70mbar
34 l/h
Zusatzinformation 1
VentPLUG Druckausgleichsstopfen mit erhöhtem Luftdurchlass, Luftdurchlass 34 l/h bei 70mbar
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
Verpackungseinheit
10 VPE
Nettogewicht
0.002 kg
Webseite
HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen