??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
EMVPS - Druckausgleichsstopfen, VentPLUG, Messing, metrisch
Stückliste
WISKA EMVPS 12 10103265
WISKA Bestellnummer
10103265
WISKA Typbezeichnung
EMVPS 12
Durchmesser Anschlussgewinde
M12x1.5 mm
Gesamtlänge
17.5 mm
Einschraubgewindelänge
10.0 mm
Schlüsselweite
16 mm
Eckmaß
18.0 mm
Material
Kabelverschraubung: Messing vernickelt / Dichtung: EPDM / Membrane: ePTFE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 / IP69
Luftdurchlass bei 70mbar
22 l/h
Zusatzinformation 1
VentPLUG Druckausgleichsstopfen Luftdurchlass 22 l/h bei 70mbar
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
Verpackungseinheit
10 VPE
Nettogewicht
0.002 kg
Webseite
HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen