??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2018.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSVG-ORD-I - VentGLAND, SPRINT cable glands with mounted O-ring seals, EMSVG ORD-I, brass nickel-plated, metric, long, EN 62444
Bill of material
WISKA EMSVG 32-ORD-I 10102215
WISKA Order-No.
WISKA Type
Connection thread size
mm
Total length
mm
Cable diameter
mm
Screw-in thread length
mm
Key width
mm
Across corners
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA / membrane: ePTFE
Protection class to EN 60 529
Liquid-tight: IP 68 to 0,6 bar ,IP 69k
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
1 VPE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés