??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSVG LT RW - EMSVG LT RW, VentGLAND, LowTemp, brass, metric
Bill of material
WISKA EMSVG 25 LT RW 10105882
WISKA Order-No.
WISKA Type
Connection thread size
Total length
mm
Cable diameter
mm
Screw-in thread length
mm
Key width
mm
Width across corners
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: silicone / membrane: ePTFE
Protection class to EN 60 529
IP68
Airflow at 70mbar
l/h
Temperature range
-60°C to 100°C
Packing unit
1 VPE
Website
HTML
Weight
kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей