??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
EMSVG LT EMV-Z RW - EMSVG LT EMV-Z RW, VentGLAND, LowTemp, mit Erdungseinsatz DIN 89345, Messing
Stückliste
WISKA EMSVG 25 LT EMV-Z RW 10105896
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
Gesamtlänge
mm
Durchmesser Anschlussgewinde
Durchmesser Kabel
mm
Einschraubgewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Material
Kabelverschraubung: Messing vernickelt / Dichtung: Silikon / Klemmkäfig: PA UL94-V0 / Membran: ePTFE / Erdungseinsatz: Messing verchromt
Schutzart gemäß EN60529
IP68
Luftdurchlass bei 70mbar
l/h
Einsatztemperatur
-60°C bis 100°C
Verpackungseinheit
1 VPE
Webseite
HTML
Nettogewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen