국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EMSKVZ 25 RW 10109130
WISKA
Brass cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/messing_kabelverschraubungen/emskvz_rw.prj},{NB=EMSKVZ 25 RW 10109130},{CNSORDERNO=10109130},{L=7},{L1=12},{SW=29},{E1=32},{CNSQUANTITY=25},{WEIGHT=0.110},{NDM=25.000},{TL1=51.000},{H1=1.500},{H2=3.500},{H3=7.000},{D2=26.000},{P2=1.500},{H4=5.000},{D3=20.000},{D4=17.200},{H5=35.000},{R1=2.500},{W1=2.000},{W2=4.000},{H6=8.000},{W3=7.000},{D5=2.850},{W4=23.000},{H7=3.750},{T1=3.000},{THL=14.000},{HL1=2.000},{HD=5.000},{MP=4.58},{TYP=EMSKVZ 25 RW},{D=M25x1.5},{TL=42-51},{D1=9 - 17},{CNSMAT=cable gland: Brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA-FR},{HL=R22=HL3 / R23=HL3},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CERTIFICATION=DNV, RoHS, UL},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSKVZ-RW - Railway cable gland, with long thread
Bill of material
WISKA EMSKVZ 25 RW 10109130
WISKA Order-No.
10109130
10109130
WISKA Type
EMSKVZ 25 RW
EMSKVZ 25 RW
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
mm
Total length
42-51
42-51
mm
Cable diameter
9 - 17
9 - 17
mm
Screw-in thread length
12
12
mm
Key width
29
29
mm
Width across corners
32
32
mm
Material
cable gland: Brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA-FR
Hazard level EN acc. 45545
R22=HL3 / R23=HL3
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
25
25
VPE
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성