??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
EMSKV RW - SPRINT Kabelverschraubung mit metr. Anschlußgewinde, nach EN 62444, geprüft nach Brandschutznorm EN 45545
Stückliste
WISKA EMSKV 25 RW 10104297
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
Durchmesser Anschlussgewinde
Gesamtlänge
mm
Durchmesser Kabel
mm
Einschraubgewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Material
Kabelverschraubung: Messing vernickelt / Dichtung: EPDM / Klemmkäfig: PA
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
Verpackungseinheit
VPE
Webseite
HTML
Nettogewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen