??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSKV-LT - SPRINT cable glands LowTemp, EMSKV LT, metric, EN 62444
Bill of material
WISKA EMSKV 25 LT 10065803
WISKA Order-No.
WISKA Type
Connection thread size
Total length
mm
Cable diameter
mm
Screw-in thread length
mm
Key width
mm
Width across corners
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: silicone / clamping cage: PA
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Temperature range
-60°C to 100°C
Packing unit
VPE
Weight
kg
Website
HTML
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей