??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
EMSKV-LT-RW - Railway Kabelverschraubung LowTemp
Stückliste
WISKA EMSKV 63 LT RW 10105830
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
Durchmesser Anschlussgewinde
Gesamtlänge
mm
Durchmesser Kabel
mm
Einschraubgewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Material
Kabelverschraubung: Messing vernickelt / Dichtung: Silikon / Klemmkäfig: PA UL94-V0
Hazard level EN gem. 45545
R22=HL1 / R23=HL2
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Einsatztemperatur
-60°C bis 100°C
Verpackungseinheit
VPE
Webseite
Nettogewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen