??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSKV-LT-RW - Railway cable gland LowTemp
Bill of material
WISKA EMSKV 63 LT RW 10105830
WISKA Order-No.
WISKA Type
Connection thread size
Total length
mm
Cable diameter
mm
Screw-in thread length
mm
Key width
mm
Width across corners
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: silicone / clamping cage: PA UL94-V0
Hazard level EN acc. 45545
R22=HL1 / R23=HL2
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Temperature range
-60°C to 100°C
Packing unit
VPE
Website
Weight
kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей