??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSKV-L - SPRINT cable glands, EMSKV-L, metric, long, EN 62444
Bill of material
WISKA EMSKV-L 25 10065011
WISKA Order-No.
WISKA Type
Connection thread size
Total length
mm
Cable diameter
Screw-in thread length
mm
Key width
mm
Width across corners
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
VPE
Weight
kg
Website
HTML
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей