??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSKV-L-ORD-I - SPRINT cable glands with mounted O-ring seals, EMSKV ORD-I, metric, long, EN 62444
Bill of material
WISKA EMSKV-L 25-ORD-I 10102208
WISKA Order-No.
WISKA Type
Connection thread size
Total length
mm
Cable diameter
Screw-in thread length
mm
Key width
mm
Width across corners
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
VPE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей