국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EMSKV-L 25 LT 10065811
WISKA
Brass cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/messing_kabelverschraubungen/emskv_l_lt.prj},{NB=EMSKV-L 25 LT 10065811},{CNSORDERNO=10065811},{L=12.0},{SW=29},{E1=32.0},{CNSQUANTITY=50},{WEIGHT=0.071},{NDM=25.000},{IT=15.0},{KS=6},{TL1=47.000},{L3=3.5},{L4=22.5},{ML=11.500},{D11=23.000},{D2=26.000},{P2=1.500},{D3=28.000},{NL1=13.464},{NL2=4.572},{C=4.336},{ID=17.200},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{MP=10.58},{TYP=EMSKV-L 25 LT},{D=M25x1.5},{TL=38.0 - 47.0},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: silicone / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-60°C to 100°C},{CERTIFICATION=DNV, RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=12},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Ja},{BAA351=Messing},{AAS484=Nein},{AAZ374=A},{AAS487=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSKV-L-LT - SPRINT cable glands LowTemp, EMSKV-L LT, metric, long, EN 62444
Bill of material
WISKA EMSKV-L 25 LT 10065811
WISKA Order-No.
10065811
10065811
WISKA Type
EMSKV-L 25 LT
EMSKV-L 25 LT
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
Total length
38.0 - 47.0
38.0 - 47.0
mm
Cable diameter
9.0 - 17.0
9.0 - 17.0
Screw-in thread length
12.0
12.0
mm
Key width
29
29
mm
Width across corners
32.0
32.0
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: silicone / clamping cage: PA
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Temperature range
-60°C to 100°C
Packing unit
50
50
VPE
Weight
0.071
0.071
kg
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성