국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EMSKV 25-32 10065256
WISKA
Brass cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/messing_kabelverschraubungen/emskv_erweiterung.prj},{NB=EMSKV 25-32 10065256},{CNSORDERNO=10065256},{L=8.0},{SW=36},{E1=40.0},{CNSQUANTITY=50},{WEIGHT=0.090},{NDM=25.000},{TL1=44.000},{H1=0.500},{H2=3.500},{H3=11.000},{D2=31.000},{P2=1.500},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{C=4.836},{H4=6.000},{H5=3.500},{D3=20.000},{D4=33.000},{MP=6.58},{TYP=EMSKV 25-32},{D=M25x1.5},{TL=36.0 - 44.0},{D1=13.0 - 21.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CERTIFICATION=DNV, RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=8},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Ja},{BAA351=Messing},{AAS484=Nein},{AAS487=1},{AAC108=IP69},{W=0.09},{TC=EMSKV 25-32}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSKV (extension) - SPRINT Enlarging cable glands, EMSKV, metric, EN 62444
Bill of material
WISKA EMSKV 25-32 10065256
WISKA Order-No.
10065256
10065256
WISKA Type
EMSKV 25-32
EMSKV 25-32
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
Total length
36.0 - 44.0
36.0 - 44.0
mm
Cable diameter
13.0 - 21.0
13.0 - 21.0
mm
Screw-in thread length
8.0
8.0
mm
Key width
36
36
mm
Width across corners
40.0
40.0
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
50
50
VPE
Weight
0.090
0.090
kg
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성