??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.12.2018 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
EMSKE MFD-SFD - SPRINT ATEX Kabelverschraubungen mit Mehrfach- und Sonderdichtring, EMSKE, Messing vernickelt, metrisch
Stückliste
WISKA EMSKE 32 MFD 04/070 10065223
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
Durchmesser Anschlussgewinde
Gesamtlänge
mm
Durchmesser Kabel
mm
Einschraubgewindelänge
mm
Eckmaß
mm
Material
Kabelverschraubung: Messing vernickelt / Dichtung: EPDM / Klemmkäfig: PA
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Zündschutzart
Ex eb / Ex tb
Zertifikate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/4)
Einsatztemperatur
-40°C bis 75°C
Verpackungseinheit
VPE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen