??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
EMSKE-L - SPRINT ATEX Kabelverschraubungen, EMSKE-L, Messing vernickelt, metrisch, lang
Stückliste
WISKA EMSKE-L 25 10065051
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
Durchmesser Anschlussgewinde
Gesamtlänge
mm
Durchmesser Kabel
mm
Einschraubgewindelänge
mm
Wandstärke
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Material
Kabelverschraubung: Messing vernickelt / Dichtung: EPDM / Klemmkäfig: PA
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Zündschutzart
Ex eb / Ex tb
Zertifikate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/4)
Einsatztemperatur
-40°C bis 75°C
Verpackungseinheit
VPE
Nettogewicht
kg
Webseite
HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen