카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EMSKE-L 25 EMV-Z 10065925
WISKA
ATEX Ex e/i cable glands and accessories, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/atex_e_kabelver_zubehoer/emske_l_emv_z.prj},{NB=EMSKE-L 25 EMV-Z 10065925},{CNSORDERNO=10065925},{D2=14.5},{L=12.0},{SW=29},{E1=32.0},{CNSQUANTITY=50},{WEIGHT=0.078},{NDM=25.000},{IT=15.0},{KS=6},{TL1=47.000},{L3=3.5},{L4=22.5},{ML=11.500},{D11=23.000},{D4=26.000},{P2=1.500},{D3=28.000},{NL1=13.464},{NL2=4.572},{C=4.336},{ID=17.200},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{MP=10.58},{TYP=EMSKE-L 25 EMV-Z},{D=M25x1.5},{TL=38.0 - 47.0},{D1=10.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{EX=Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/4)},{ETEMP=-40°C to 75°C},{CERTIFICATION=IECEx, ATEX, UL-BR, PESO (P426233/4)},{INFO=HTML},{BAA997=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSKE-L EMV-Z - SPRINT ATEX EMV cable glands with earthing cones DIN 89345, EMSKE-L EMV-Z, brass nickel-plated, metric, long
Bill of material
WISKA EMSKE-L 25 EMV-Z 10065925
WISKA Order-No.
10065925
10065925
WISKA Type
EMSKE-L 25 EMV-Z
EMSKE-L 25 EMV-Z
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
Total length
38.0 - 47.0
38.0 - 47.0
mm
Cable diameter
10.0 - 17.0
10.0 - 17.0
mm
EMC diameter
14.5
14.5
mm
Screw-in thread length
12.0
12.0
mm
Key width
29
29
mm
Width across corners
32.0
32.0
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Type for Protection
Ex eb / Ex tb
Certificate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/4)
Temperature range
-40°C to 75°C
Packing unit
50
50
VPE
Weight
0.078
0.078
kg
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성