??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
POWER JACKS
Description
EMR0500-V00 - Upright, Rotating
Bill of material
EMR0500-V0011S0-0100-PB00-0000
Product Code
EMR0500-V0011S0-0100-PB00-0000
Gearbox Feature - 2
Gear Ratio
Lifting Screw Lead
Worm Shaft Type
Worm Shaft Ends
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
Screw End Fitting
Gearbox Mounting
Lifting Screw Material
Drive Type
Paint - Lubricant -Seals
Dimensions
300 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей