??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Product to be discontinued on 31 déc. 2026. Please do not use for new projects.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 554
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
EMMS-AS - servomoteur
Nomenclature
1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
N° de pièce
Type
Disponible jusqu'à
Information
2026-12-31
B1
mm
B2
mm
Poids
kg
VER
mm
VERS
mm
A
mm
DP
0 mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
0 mm
L6
0.0 mm
L7
0.0 mm
L8
0.00 mm
H
0 mm
H1
0 mm
H2
0 mm
D1
0.0 mm
D2
0.00 mm
D3
0.00 mm
D4
0.0 mm
D5
0.0 mm
M
MA
0.000 mm
M1
M1A
0.000 mm
GTIN
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés