??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт будет снят с производства в 31 дек. 2026 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 554
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
EMMS-AS - Серводвигатель
Спецификация
1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
№ изделия
Тип
Доступно до
Информация
2026-12-31
B1
mm
B2
mm
Вес
kg
VER
mm
VERS
mm
A
mm
DP
0 mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
0 mm
L6
0.0 mm
L7
0.0 mm
L8
0.00 mm
H
0 mm
H1
0 mm
H2
0 mm
D1
0.0 mm
D2
0.00 mm
D3
0.00 mm
D4
0.0 mm
D5
0.0 mm
M
MA
0.000 mm
M1
M1A
0.000 mm
GTIN
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей