??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 28 февр. 2022 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMKV - Cable gland with metric connection thread
Bill of material
WISKA EMKV 25 10103084
WISKA Order-No.
WISKA Type
Connection thread size
Total length
mm
Cable diameter
mm
Screw-in thread length
mm
Key width
mm
Width across corners
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
VPE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей