??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 28 feb 2022.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMKV - Cable gland with metric connection thread
Bill of material
WISKA EMKV 25 10103084
WISKA Order-No.
WISKA Type
Connection thread size
Total length
mm
Cable diameter
mm
Screw-in thread length
mm
Key width
mm
Width across corners
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
VPE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD