??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Emisores de fotocélulas de barrera
Lista de materiales
OS150070
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Los sensores ópticos operan sin contacto. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). El modo de funcionamiento básico se basa en el envío y la recepción de luz. Se distinguen tres modelos: 1. La fotocélula de barrera está formada por dos equipos separados, un emisor y un receptor, los cuales están alineados entre sí. Cuando se interrumpe el haz de luz entre ambos equipos, la salida de conmutación integrada en el receptor cambia de estado. 2. En la fotocélula reflexiva el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido se refleja en el receptor mediante un reflector que hay que montar enfrente. Cuanto se interrumpe el haz de luz, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado. 3. En la fotocélula autorreflexiva, el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido es reflejado por el objeto a detectar. En cuanto el receptor detecta la luz reflejada, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Pantalla
Versión
Emisor de fotocélula de barrera
Versión de la conexión eléctrica
Versión IO-Link
Diseño
Revestimiento carcasa
Particularidades
Salida de luz
Tipo de luz
Forma del haz de luz
Punto
Alcance del suministro
Emisor
Grado de protección (IP)
Con protección contra la inversión de polaridad
Volumen
Material del revestimiento del cable
Material de la superficie óptica
Dimensión de la rosca
Número de hilos
Material de la carcasa
Sección de hilo
Tiempo de inicialización
Longitud de rosca
Ancho
Paso de rosca
Tensión de servicio (CA 50Hz)
Ancho del sensor
Altura
Temperatura de almacenamiento
Longitud de cable
Corriente en vacío
Máximo par de apriete
Emisor de la corriente en vacío
Diámetro de cable
Número de polos
Ondulación residual
Longitud
Frecuencia de reloj del emisor
Ángulo de apertura
Longitud de onda del sensor
Tensión de servicio (CC)
Distancia de conmutación
Temperatura ambiente
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD